Pinza para piezas giratorias
En el estrecho espacio de mecanizado de un torno tenía que caber una pinza doble. Debido al tiempo de ciclo, tenía que tratarse de una pinza de piezas en bruto/terminadas, que pueda agarrar dos piezas de trabajo a la vez.
Se utilizó una pinza doble basada en módulos estándar Zimmer. Con ello, al extraer la pieza terminada la pinza acarrea simultáneamente la pieza en bruto. Tras la extracción de la pieza terminada solo se gira brevemente y puede seguir mecanizándose inmediatamente. El cambio de pieza de trabajo solo requiere en este caso unos pocos segundos. La estrella de presión con resorte se encarga de la colocación correcta en la superficie plana del medio de sujeción. El paso de aire sin manguera integrado se encarga de que los cantos conflictivos sean pocos. Las piezas en contacto con la pieza de trabajo son de latón para proteger la superficie.
- IP40
- Neumático
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1000 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 12 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 8 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 8 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |